Philips оновила освітлення 10 лайнерів Costa Cruises


Встановлення інноваційних світлодіодних світильників дозволила досягти 60% економії електроенергії освітлення на кожному кораблі.

25 Март 2015

 

 

Амстердам, Нідерланди – Philips, світовий лідер у галузі світлових рішень, завершила проект з оновлення освітлення 10 кораблів провідної європейської круїзної компанії Costa Cruises. Встановлення понад 300 тисяч світлодіодних джерел світла дозволило досягти 60% економії електроенергії на освітленні кожного корабля.

Окрім того, нове світлодіодне освітлення забезпечує якісне та комфортне світло, близьке до природного, і створює максимально приємну та гостинну атмосферу для пасажирів лайнерів.

 

Оновлення системи освітлення на 10 кораблях дозволить знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 300 тисяч тонн щорічно. Перехід на енергоефективні LED-технології став останнім кроком Costa Cruises до зменшення викидів CO2 відповідно до звіту про сталий розвиток, опублікований компанією у 2014 році.

 

«Ми зацікавлені у використанні рішень, які знижують негативний вплив на навколишнє середовище, – говорить Стефанія Лаллай, директор зі сталого розвитку Costa Cruises. – Модернізація освітлення стала ще однією сходинкою на шляху до зменшення обсягу викидів вуглекислого газу нашою флотилією та загальному зменшенню електроспоживання на борту кораблів. Інноваційні рішення від Philips здобули довіру Costa Cruises, тому компанія також бере участь у світловому оформленні штаб-квартири нашої компанії в Генуї».

 

 

 

Світильники MasterLEDspot та CorePro LEDtube, встановлені на круїзних лайнерах, мають якісне біле світло, яке не втомлює і не подразнює очі. Окрім того, світлодіодні джерела освітлення відрізняються довготривалим строком служби (до 40 000 годин), порівняно з 1 000 годин роботи традиційних рішень. Це дозволяє також суттєво знизити витрати на технічне обслуговування. '

 

«Індустрія гостинності – один з пріоритетних напрямків нашого бізнесу. Ми маємо велику експертизу у цій галузі і розробляємо світлові рішення, які забезпечують сталий розвиток компаній зазначеного сегменту, – говорить Нікола Кімм, директор зі сталого розвитку Philips «Світлові рішення». – Круїзні кораблі – це маленькі самостійні містечка, які забезпечені власною енергетичною системою. Перехід з ламп, які споживають 50 Вт, на аналогічні за світловим потоком LED-лампи, які споживають 7 Вт, дозволить знизити загальне електроспоживання одного корабля майже вполовину».

 

Прибутки світового круїзного туристичного бізнесу за 2014 рік оцінюються приблизно у 37 млр дол (33 млрд євро) . Кількість пасажирів, які обирають цей вид подорожей, зростає із кожним днем, і очікується, що до 2018 року ця цифра становитиме 24 мільйони людей.

 

[1] За даними статистичного порталу Statista.com  

За більш детальною інформацією звертайтеся до представників Philips:

Ольга Муха, Олеся Кравченко-Фісун  
Тел: +38 044 220 16 92   
Моб.: +38 095 280 29 70  
E-mail: Philips@rmconsulting.com.ua  


Наталія Нєвєрська 
Менеджер з корпоративних комунікацій Philips в Росії  

Тел.: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

E-mail: natalia.neverskaya@signify.com

 

Назім Турдумамбетов 

Директор з корпоративних комунікацій Philips в Росії та СНД

Тел.: +7 (495) 937-93-00, доб.105, факс +7 (495) 937-93-59

E-mail: nazim.turdumambetov@signify.com

Про компанію Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) – це міжнародна компанія, яка працює в галузі «здоров’я та добробуту» і мета якої – покращення якості життя людей шляхом впровадження значущих інновацій в сфері охорони здоров’я, споживчих товарів та світлових рішень. Штаб-квартира Philips знаходиться в Нідерландах. У 2014 році обсяг продажів склав 21,4 млрд євро, а в представництвах компанії працюють 105 000 співробітників у більш ніж 100 країнах. Компанія посідає провідні позиції у розробці обладнання для кардіології, невідкладної допомоги та медичного обслуговування вдома, у сфері енергоефективних світлотехнічних рішень та інноваційних систем освітлення, а також електробритв та засобів особистої гігієни, приладів та засобів для догляду за порожниною рота. Новини про компанію Philips ви зможете знайти на веб-сайті http://www.philips.ua або на нашій сторінці в соціальній мережі Facebook

https://www.facebook.com/PhilipsUkraine

Про компанію Costa Cruises

Costa Cruises – круїзна компанія №1 в Європі. Вже 60 років її кораблі  розсікають моря, пропонуючи пасажирам комфорт, розваги та приємну атмосферу у неповторному італійському стилі. Флотилія компанії є найбільшою в Європі. Costa Cruises має сертифікат BEST4 від RINA (Italian Shipping Register) та пройшла перевірки системи добровільної сертифікації з соціальної відповідальності (SA 8000, 2008 р.), впливу на навколишнє середовище (UNI EN ISO 14001, 2004 р.), безпеки (OHSAS 18001, 2007 р.) та якості (UNI EN ISO 9001, 2008 р.). Всі кораблі флотилії Costa відзначено зеленою зіркою RINA, що свідчить про відповідність найвищим стандартам захисту навколишнього середовища.

Будемо раді почути вашу думку