Philips реалізує у Мадриді найбільший у світі проект заміни міського освітлення

23 Декабрь 2014

Влада Мадриду замінить  усі вуличні світильники в місті на енергоефективні рішення

 

Мадрид, Іспанія - У рамках стратегії уряду щодо перетворення Мадриду в «розумне місто» компанія Philips, світовий лідер у галузі світлотехніки, забезпечить столицю Іспанії 225 000 джерел світла.

 

 

новлення 100% системи вуличного освітлення за допомогою світлодіодних та інших енергоефективних рішень є найбільшим  проектом такого роду в світі. 

Технології Philips забезпечать енергоефективність на рівні 44%, швидко окупляться, гарантуючи кращу якість світла. Проект буде здійснений у співпраці з енергосервісними компаніями ESCO, які залучені  муніципалітетом міста на тендерній основі.

Місто стане більш світлим, безпечним і «розумним» без будь-яких витрат з боку мешканців.

 

«Це буде найбільше технологічне оновлення, яке коли-небудь відбувалося у Мадриді. Така епохальна подія дозволить досягнути багато важливих цілей, серед яких зниження енергоспоживання завдяки енергоефективним світильникам, продовження терміну служби системи міського освітлення і значне скорочення світлового забруднення за рахунок можливості регулювання інтенсивності світла, - розповідає Ана Ботелья, мер Мадриду.  

Встановлення нової світлової системи дозволить нам досягти значного прогресу і зробити місто «розумним». Завдяки цим змінам столиця стане ще більш комфортною і сприятливою для життя».

 

Нова система освітлення буде керуватися з однієї командної панелі, за допомогою якої можна контролювати інтенсивність світла і тривалість роботи вуличних світильників по всьому місту в залежності від необхідності.

 

 

«Проект оновлення міського освітлення Мадриду - це великий крок у майбутнє, - заявив Хуан Санабрія, глава Philips в Іспанії та Португалії. - При модернізації компанія Philips враховувала потреби мешканців міста, прагнучи принести максимум користі шляхом  удосконалення інфраструктури освітлення за допомогою своїх інновацій». Замінені лампи, світильники та ліхтарні стовпи будуть перероблені некомерційною асоціацією Ambilamp

відповідно до міжнародних стандартів безпечної утилізації продуктів, що містять важкі метали, наприклад, ртуть.

 

Це вже не перший масштабний проект вуличного освітлення, реалізований компанією Philips. У їх числі оновлення світлових рішень в таких містах як Буенос-Айрес (Аргентина), Роттердам (Нідерланди), Річмонд (Великобританія) і Рітберг (Німеччина).

 

Проект в цифрах:

  • 225 000 вуличних світильників будуть замінені рішеннями Philips (включно зі світильниками для проспектів, вулиць, історичних пам'ятників та парків);
  • 84 000 з них - вироблені в Іспанії світлодіодні світлові рішення, включно з  51 000 кулеподібними світильниками з опорами і 33 000 світлодіодними панелями, які будуть встановлені на вже існуючі стовпи;
  • Решта вуличних світильників будуть оснащені енергоефективними не світлодіодними джерелами світла, також наданими компанією Philips;
  • Після інсталяції місто знизить витрати електроенергії на 44%.

За більш детальною інформацією звертайтеся до представників Philips:

Ольга Муха, Олеся Кравченко-Фісун

Тел: +38 044 220 16 92 

Моб.: +38 095 280 29 70

E-mail: Philips@rmconsulting.com.ua

 

Назім Турдумамбетов

Директор з корпоративних комунікцій Philips в СНД

Тел.: +7 (495) 937-93-00, вн.105, факс +7 (495) 937-93-59

E-mail: nazim.turdumambetov@signify.com

Про компанію Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) – це міжнародна компанія, яка працює в галузі «здоров'я та добробуту» і мета якої - покращення якості життя людей шляхом впровадження значущих інновацій в сфері охорони здоров'я, споживчих товарів та світлових рішень. Штаб-квартира Philips знаходиться в Нідерландах. У 2013 році обсяг продажів склав 23,3 млрд євро, а в представництвах компанії працюють 115 000 співробітників у більш ніж 100 країнах. Компанія посідає провідні позиції у розробці обладнання для кардіології, невідкладної допомоги та медичного обслуговування вдома, у сфері енергоефективних світлотехнічних рішень та інноваційних систем освітлення, а також електробритв та засобів особистої гігієни, приладів та засобів для догляду за порожниною рота. Новини про компанію Philips ви зможете знайти на веб-сайті  http://www.philips.ua або на нашій сторінці в соціальній мережі Facebook

https://www.facebook.com/PhilipsUkraine

Будемо раді почути вашу думку