Пропозиції

    Світлодіоди Philips зменшать енерговитрати паризького метро вдвічі

    13 Март 2013

    • Philips та французька світлотехнічна компанія Step виграли тендер транспортної компанії RATP на заміну понад 85% світлового обладнання паризького метрополітену та мережі приміських поїздів на світлодіодні рішення
    • Перехід на світлодіодні рішення дозволить RATP скоротити енерговитрати більш ніж на 50% та покращити якість освітлення

     

    Париж, Франція – Компанія Philips повідомила, що у партнерстві з французькою світлотехнічною компанією Step уклала довгостроковий контракт з транспортною компанією RATP, яка керує громадським транспортом у Парижі, на освітлення паризького метрополітену та мережі приміських поїздів енергоефективними світлодіодними рішеннями. 85% системи освітлення будуть замінені на світлодіодні світлові рішень, що дозволить знизити більш ніж на 50% енерговитрати та покращити якість освітлення.

     

    «Компанія Philips пишається можливістю співпрацювати з RATP у проекті зі створення першої в світі транспортної мережі, повністю оснащеної світлодіодними рішеннями», – говорить Бенджамін Азоле (Benjamin Azoulay), генеральний директор Philips «Світлові рішення» у Франції.

     

    Тендер передбачає заміну на світлодіодні рішення 250 000 джерел світла на 302 станціях метрополітену паризької суспільної компанії RATP та 66 станціях мережі приміських експресів RER.

     

    RATP поставила перед собою мету знизити енерговитрати та кількість викидів парникових газів на 15% у період з 2004 по 2020 рр. Енергозберігаючі світлові рішення на основі LED від Philips і компанії Step відіграють важливу роль у досягненні цього результату. Спожита станціями RATP електроенергія в середньому становить 12% від загального обсягу витраченої транспортною мережею енергії.

     

    З щоденним пасажиропотоком у 12 мільйонів людей, які подорожують у Парижі та його передмісті, RATP є п'ятою за розміром міською пасажирською транспортною компанією в світі. Мультимодальна система складається з чотирнадцяти ліній метро, двох ліній приміських поїздів (A і B), трьох трамвайних ліній, 350 автобусних маршрутів по місту та двох ліній до аеропортів столиці Франції, завдяки чому вона є однією з найбільших у світі.

    За більш детальною інформацією звертайтесь до представників Philips:

    Ксенія Шустова
    Менеджер з корпоративних комунікацій Philips у Росії
    Тел.: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59
    E-mail: ksenia.shustova@signify.com

     

    Назім Турдумамбетов
    Директор з корпоративних комунікацій Philips у Росії та СНД
    Тел.: +7 (495) 937-93-00, доб.105, факс +7 (495) 937-93-59
    E-mail: nazim.turdumambetov@signify.com

    Про компанію Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) – це міжнародна компанія, яка працює в галузі «здоров'я та добробуту», і мета якої - покращення якості життя людей шляхом впровадження значущих інновацій в сфері охорони здоров'я, споживчих товарів та світлових рішень. Штаб-квартира Philips знаходиться в Нідерландах; компанія повідомила, що у 2012 році обсяг продажів склав 24,8 млрд. євро, а в представництвах компанії працюють 118 000 співробітників у більш ніж 100 країнах. Компанія посідає провідні позиції у розробці обладнання для кардіології, невідкладної допомоги та медичного обслуговування вдома, у сфері енергоефективних світлотехнічних рішень та інноваційних систем освітлення, а також електробритв та засобів особистої гігієни, домашніх та портативних систем розваг, а також приладів та засобів для догляду за порожниною рота. Новини про компанію Philips ви зможете знайти на веб-сайті http://www.philips.ru/newscenter