Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003479002
Tam sipariş kodu: 871951442971000

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G53
  • Nominal kullanım ömrü
    40.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDspot
  • Akış ölçüm referansı
    Narrow Cone
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003479002 pdf 67.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003479002 tr_TR pdf 683.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003479002_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003479002_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D IES 6.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB