Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h
MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D
Popüler indirmeler
Ürün Açıklaması
MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- G53
- Nominal kullanım ömrü
- 40.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDspot
- Akış ölçüm referansı
- Narrow Cone
- Garanti süresi
- 5 yıl