Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003478602
Tam sipariş kodu: 871951442965900

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G53
  • Nominal kullanım ömrü
    40.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDspot
  • Akış ölçüm referansı
    Narrow Cone
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler