Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
Ürün Açıklaması
MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Özellikler
- Kapak Tabanı G53
- Nominal kullanım ömrü 40.000 h
- Anahtar Döngüsü 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi LEDspot
- Akış ölçüm referansı Narrow Cone
- Garanti süresi 5 yıl