Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940UK

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003542799
Tam sipariş kodu: 871951447500700

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler