Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK

Ürün Açıklaması

L1500 mm; H70 mm, Alüminyum, Siyah, Sinyal siyah (RAL9004), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925868387
Tam sipariş kodu: 871951462451100
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
    C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    -

İndirmeler