Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12900 lm, 4000 K, CRI70, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 12900 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu konektörlü 0,3 m uzunluğunda 2 kablo, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör