Türkiye - Türkçe

Signify ArenaX

Şampiyonların parladığı yer

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

ArenaX, profesyonel spor tesisleri için tasarlanmış yüksek performanslı, akıllı bir aydınlatma çözümüdür; olağanüstü ışık kalitesi, hassasiyet, önemli operasyonel ve çevresel avantajlar sunar. Mühendislik kolaylığına öncelik vererek, komşu ortamlar için ışık kirliliğini en aza indirerek ve karbon ayak izini azaltarak sürükleyici bir izleyici deneyimi sağlar. Sistem, yüksek renk geriverimi dizini CRI90 ile 198.000 lümene kadar ışık çıkışı sağlar ve 100.000 saati aşan uzun kullanım ömrü ile zorlu koşullarda güvenilir performans sunar. Üstün ışık kalitesi, gelişmiş LED'ler ve çığır açan termal yönetim teknolojisi sayesinde elde edilirken, armatürün ağırlığı ve boyutları da azaltılıyor. Özel optik ve yenilikçi ışın kontrol sistemi ile donatılmış ArenaX, küresel spor federasyonlarının aydınlatma standartlarına tam olarak uyum sağlarken ışık sızıntısını da etkili bir şekilde önler. Hafif ve kompakt tasarım, montajı kolaylaştırır, yapısal yük maliyetlerini düşürür ve rüzgar yükü basıncını azaltır. Yatay olarak dönebilen braket, esnek fiziksel kurulum ve optimum saha aydınlatması için basitleştirilmiş hedefleme olanağı sağlarken, ışın izleme sistemi, bireysel armatür optiklerini belirleyerek bakımı kolaylaştırır. Hepsi bir arada sürücü, DMX/RDM, DALI ve D4i protokollerini entegre eder ve kapsamlı nokta kontrolü, operasyonel planlama ve varlık yönetimi için Interact sistemiyle uyumludur.

Avantajlar

  • 110lm/W'da CRI90'a dayalı 198.900lm ve 171.100lm'ye (vizörsüz) kadar sistem lümen çıkışı, armatür sayısını %20 oranında azaltır ve dolayısıyla alan başına TCO'yu düşürür.

  • Hafif tasarım (tipik projektörlere kıyasla %12 daha hafif olan 3 kg) ve kompakt boyut, montaj kolaylığı, daha düşük yapısal yük maliyeti ve daha düşük rüzgar yükü basıncı (SCx) sağlar.

Özellikler

  • Sistem lümen çıkışı, CRI90 ve 110 lm/W temel alınarak vizörsüz olarak 198.900 lm ve 171.100 lm’ye kadar ulaşır

  • Dökülen ışığı kesmek için özel olarak tasarlanmış çift katmanlı vizör

Uygulamalar

  • Arenalar
  • Açık hava stadyumları
  • Kapalı stadyumlar

Uyarı ve Güvenlik

  • Kimyasal maddelerin bulunduğu sanayi bölgeleri için uygun değildir. Yüzme havuzu, sahil şeridi gibi korozyon ortamındaki uygulamalar için lütfen sipariş vermeden önce özel boyama için yerel satış ekibimize danışın. Ürün, sabit objelere monte edilmelidir.

İndirmeler