Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 830 sıcak beyaz ve 865 soğuk gün ışığı, 92° x 52°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Ürün Açıklaması

Philips SmartBright Hepsi Bir Arada Projektör, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 830 sıcak beyaz ve 865 soğuk gün ışığı, 92° x 52°, Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Sipariş kodu: 911401886286
Tam sipariş kodu: 872016973839399

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Değer merdiveni
    Değer
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün