Ürünler
BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM
73247699
BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM
73246999
BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM
73245299
3 ürün
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
SmartBright G3 LED Projektör, genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Yüksek verimlilik ve olağanüstü enerji tasarrufu sağlar.
Avantajlar
Yüksek sistem verimi
Güvenilir kalite ve performans
Özellikler
CCT: 6500K
Güç: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W ve 200W