Philips Ledinaire Hepsi bir arada projektörler, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimetrik, IP65
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB
Ürün Açıklaması
Alüminyum döküm, Gri, Trafik grisi B (RAL7043), Tek katmanlı püskürtme kaplama, LED panosuna entegre sürücü (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimetrik, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 2,0 m uzunluğunda kablo, Boştaki kablo uçları/teller
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED system in flux
- Değer merdiveni Değer
- Garanti süresi 5 yıl