Philips Ledinaire Hepsi bir arada projektörler, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simetrik geniş ışın, IP65
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH
Ürün Açıklaması
Dökme alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetrik geniş ışın, IP65 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK07 | 2 J güçlendirilmiş, Güvenlik sınıfı I, 2/2 kV kV, Fişsiz 1,0 m uzunluğunda kablo
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- -
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Hayır
- Değer merdiveni
- Değer
- Garanti süresi
- 5 yıl