Türkiye - Türkçe

Philips Coreline tempo small gen2

Coreline tempo small gen2 Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için, yüksek kalite ve kolay kurulum

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Coreline tempo small gen2, Coreline'ın yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli projektör vaadini yerine getiriyor. Seçeneklerinin sınırlı olması, geleneksel teknolojiler en iyi karşılık gelen lüks değişiminin bulunmasını ve 70 W ve 100 W HID lambaların doğrudan değiştirilebilmesini sağlar. Coreline tempo small gen2, farklı uygulama alanları için 2 lümen paketinin yanı sıra 2 adet yüksek performanslı asimetrik ve simetrik optik seçeneği sunuyor. Bu LED projektörün montajı, U şeklindeki montaj desteği ve harici hızlı 3 kutuplu bağlantı elemanı sayesinde daha kolaydır. Endüstriyel/ticari alanlar, otoparklar vb. dış mekanlar için ideal bir geniş alan aydınlatma çözümüdür.

Avantajlar

  • Enerjiden tasarruf ederken mevcut geleneksel çözümünüzle aynı ışık seviyeleri

  • Daha fazla ışık veya daha fazla uygulamada kullanılması için ek lümen paketi

Özellikler

  • Simetrik ve Asimetrik optik kısımlar mevcuttur

  • DALI, Dynnadimer, Lumistep kontrol seçenekleri

Uygulamalar

  • Depolar
  • Ofisler
  • Açık otoparklar
  • Kapalı spor tesisleri

İndirmeler