Philips Coreline tempo small gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66
BVP111 LED73-4S/740 OFA52
Ürün Açıklaması
Floodlight, Alüminyum, Gri, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 3 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, Harici konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED73 [LED module 7300 lm]
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified