Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
Ürün Açıklaması
Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC
Özellikler
- Giriş Voltajı 220 ila 240 V
- Hat Frekansı 50 to 60 Hz
- Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz
- Ani Akım Genişliği 0,25 ms
- Ani Akım Tepe Değeri (Maks) 24 A
- MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom) 28