Öneriler

    Philips WarmGlow LED ile evde hoş bir ışıltı

    Subat 3, 2016

    Aydınlatmada dünya lideri Philips, parlaklığı ayarlanabilir Philips WarmGlow LED ailesi ile yaşam alanlarınızı büyülü ve sıcak bir ortama dönüştüren ışık efekti sunuyor. Her yere eşit dağılımı sağlayan hoş canlı ışık etkisi, WarmGlow LED ailesinde uzun kullanım ömrü ile birleşiyor. Philips WarmGlow’un her aktivite için uygun ortamı oluşturmaya yarayan ayarlama özelliği sayesinde, artık aynı ortamda hem rahatlatıcı hem de aktif atmosfer yaratmak mümkün…

     

    Rahatlatıcı bir ortam yaratan yeni bir ışık deneyimi

    Bilindiği üzere, ışığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin değerine sahip ampuller sıcak, daha samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin değerine sahip olan ampuller beyaz, daha enerjik bir ışık verir. 

    Philips Warmglow ürün ailesinde parlaklığın  yanı sıra ışığın rengi de ayarlanabiliyor. Sıcak ambiyans ortamları yakalamak için ışık rengi 2200 K sarı renk ışık ile 2700 K kırmızı günbatımı rengi arasında değiştirilebiliyor.

     

    Şeffaf akkor ampulleriniz için mükemmel alternatif

    Philips WarmGlow ürün ailesinin geleneksel tasarımı, tüm armatürlerle mükemmel uyum sağlıyor. Warmglow ailesi, klasik ampul şekli ve görüntüsü muhafaza edilerek yeni LED teknolojisinin avantajlarını sunuyor.

    Philips WarmGlow LED özelikleri:

    • Duy tipi: E27 ve E14 seçenekleri
    • Güç tüketimi: 4W ve 6W seçenekleri
    • Enerji sınıfı etiketi: A+
    • Enerji verimliliği: %90
    • Lümen: 250 lm ve 470 lm (25W veya 40W eşdeğeri)
    • Renk sıcaklığı: 2700K (sarı ışık)- 2200K (günbatımı) arası renk ayar seçeneği
    • 15 yıl kullanım ömrü* (*Günde 3 saatlik ortalama kullanım baz alınmıştır.)
     

    Ayrıntılı bilgi için http://www.philips.com.tr/c-p/8718696453742/- ve https://youtu.be/znoMjGiDTko adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

     

    Parlaklığı kolayca ayarlanabilen Philips WarmGlow LED lambalar Türkiye’de KDV dahil 24,90TL perakende satış fiyatlarından başlayan seçeneklerle, Philips yetkili bayileri,  yapı marketler ve e-ticaret sitelerinden kolaylıkla temin edilebilir.

    Bilgi için:

     

    Bersay İletişim Danışmanlığı        

    Seçkin Çetin, seckin.cetin@bersay.com.tr,  0212 337 52 91