Philips’ten her eve, en uygun fiyatlı LED lamba


    Philips’in yeni ürünü Essential LED lamba, enerji tasarrufu sağlayan teknolojisi ve 3,90 TL’den başlayan uygun fiyatlarıyla her evi LED teknolojisiyle tanıştırıyor!

    15 Ağustos, 2016

    İstanbul, Türkiye – Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma (Euronext Amsterdam: LIGHT), öncüsü olduğu LED dönüşümüne çığır açan bir boyut kazandırıyor ve evdeki tüm lambaları çok düşük maliyetle LED’e dönüştürmek için en uygun LED ailesini piyasaya sürüyor.

    Philips Essential LED lamba, %90’a varan enerji tasarrufuyla hem elektrik faturasını hem de cepleri koruyor, 10 yıl kullanım ömrü sunuyor. 4W, 6W ve 8W seçenekleriyle her eve girmeye hazırlanan Essential LED lamba farklı Lumen değerleri de sunuyor.

    Türk tüketicilerinin tercihleri doğrultusunda şekillendirilerek raflarda yerini alan Philips Essential LED lamba, E27 duy seçeneği ve hem sarı hem de beyaz ışık alternatifleriyle tüketicinin karşısına çıkıyor. Ürün, Philips LED teknolojisini, A+ enerji verimliliği ve en uygun fiyat ile birleştiriyor. Philips Aydınlatma henüz LED ile tanışmayan tüketicileri; çevre dostu, sağlığa zararı olmayan, uzun ömürlü ve kaliteli ışık vermenin yanı sıra, bunu çok makul fiyata yapmaya imkân tanıyan Essential LED lamba ile Ağustos 2016 itibariyle tanıştırıyor.

    Philips Essential LED lamba, Türkiye’de 4W için 3,90 TL, 6W için 6,90 TL ve 8W için 7,90 TL perakende satış fiyatlarından başlayan seçeneklerle, Philips yetkili bayileri,  yapı marketler ve e-ticaret sitelerinden, kolaylıkla temin edilebilir.

     

    Ürün Özellikleri

    • Duy tipi: E27
    • Enerji tüketimin maliyetlerinizi azaltır (% 90’a varan enerji tasarrufu)
    • Enerji sınıfı etiketi: A+
    • Renk sıcaklığı: 3000K (sarı ışık) ve 6500K (beyaz ışık)
    • 10,000 saat uzun kullanım ömrü
    • Renksel Geriverim Değeri :80
    • Düşük karbon ayakizi

    Philips Aydınlatma Hakkında

    Philips Aydınlatma (Euronext Amsterdam: LIGHT), aydınlatma ürünleri, sistemleri ve hizmetlerinde dünya lideridir. Aydınlatmanın üzerimizdeki olumlu etkilerine yönelik anlayışımız ve derin teknolojik bilgimiz sayesinde, ticari değer yaratan, zengin kullanıcı deneyimi sunan ve hayat kalitesini yükselten dijital aydınlatma yenilikleri sunuyoruz. Profesyonel ve tüketiciye yönelik pazarlara hizmet verirken tüm şirketlerden daha yüksek enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatma ürünleri satıyoruz. Bağlantılı aydınlatma sistemleri ve hizmetlerinde sektör lideriyiz. Işığı aydınlatmanın ötesine taşıyarak evleri, binaları ve kentsel mekânları dönüştürmede Nesnelerin İnterneti’nden yararlanıyoruz. 2015 yılında 7,5 milyar Euro değerinde satış geliri ettik ve şu an dünya genelinde 36.000 kişiyi istihdam ediyoruz. Philips Aydınlatma ile ilgili haberlere ulaşmak için http://www.newsroom.lighting.philips.com adresini ziyaret edin.