Philips 'mini' LED kapsül ile her şey yolunda

    Şubat 13, 2015

    Aydınlatmada dünya lideri Philips,  LED ailesini genişletmeye devam ediyor. Küçük boyutu ile iş yeri aydınlatması ve dekoratif uygulamalar için ideal bir çözüm sunan Philips LED Kapsül, 2015 yılı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu.  Geleneksel lambalarla karşılaştırıldığında %88'e varan enerji verimliliği sağlayan LED Kapsül, pek çok trafo ile kapsamlı bir uyumluluk sunuyor ve bakım giderlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

       

     

    Philips LED kapsül, özellikle halojen kapsüller için gerçek bir alternatif niteliğinde… Uzun ömürlü oluşu ve bakım maliyetini minimuma düşürmesi özelliğinden ötürü özellikle evlerde, mağazalarda, otellerde ve restoranlarda aydınlatma ve dekoratif uygulamalar için uygundur. LED kapsüller, aydınlatma kalitesinden ödün vermez. Ayrıca G4 duyuna sahip mevcut tüm avizelerle de uyumludur.

    Philips LED kapsülün özellikleri:

     

    • Kolay değişim
    • Duy tipi: G4
    • Güç tüketimi: 1,2 W
    • Enerji verimliliği: %88
    • Lümen: 105 lm (10W eşdeğeri)
    • Renk sıcaklığı: 3000K (sarı ışık)
    • 15,000 saat kullanım ömrü
    • Kızılötesi ve morötesi ışınlar yaymaz

       

     

    Uygulama alanları:

    • Oteller, lokantalar, barlar, kafeler
    • Lobiler, koridorlar, merdivenler, duşlar, resepsiyon alanları, dolap altı armatürler, dolap aydınlatması

    10 Watt’a eş değer Philips LED kapsül sadece 1,2W enerji tüketiyor. Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 14,90 TL perakende satış fiyatıyla piyasaya sunulan ürün,  yapı marketlerden kolaylıkla temin edilebilir.

    Bilgi için:

    Bersay İletişim Danışmanlığı


    Seçkin Çetin, seckin.cetin@bersay.com.tr,  0212 337 52 91


    Gizem Ülgür, gizem.ulgur@bersay.com.tr, 0212 337 52 60

    .

    Royal Philips Hakkında

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) Sağlık, Tüketici Yaşam Tarzı ve Aydınlatma alanlarında anlamlı yenilikler sunarak insanların yaşamlarını iyileştirmeye odaklanmış, çok amaçlı bir sağlık ve iyi yaşam şirketidir. Ana merkezi Hollanda’da bulunan Philips, 2013 yılında 23,3 milyar avro satış yaptığını bildirmiştir ve 100’ü aşkın ülkedeki satış ve hizmetleriyle yaklaşık 115.000 çalışanı vardır. Şirket kalp sağlığı, akut tedaviler ve evde bakım hizmeti, enerji tasarruflu aydınlatma çözümleri ve yeni aydınlatma uygulamalarının yanı sıra erkek bakım ve tıraş ürünleri ve ağız sağlığı ürünlerinde de lider konumdadır. Philips ile ilgili haberleri www.philips.com/newscenter adresinde bulabilirsiniz