ประเทศไทย - ไทย

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

รหัสการสั่งซื้อ: 913713028266
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872790086348200

ข้อมูลจำเพาะ

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.25 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    24 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    28

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet pdf 320.0 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-913713028266_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-913713028266_EU
เนื้อหาหลายรายการ