ประเทศไทย - ไทย

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

รหัสการสั่งซื้อ: 913713031966
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872790091172500

ข้อมูลจำเพาะ

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.35 ms
  • Power Factor (Fraction)
    0.99
  • Inrush Current Peak (Max)
    28 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    12

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์