Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

รหัสการสั่งซื้อ: 913713031866
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872790091170100

ข้อมูลจำเพาะ

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.25 ms
Power Factor (Fraction)
0.99
Inrush Current Peak (Max)
18 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
28

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 913713031866 en_TH pdf 433.0 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Additional data sheet
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-913713031866_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals