ประเทศไทย - ไทย

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

รหัสการสั่งซื้อ: 913700648666
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872790083417800

ข้อมูลจำเพาะ

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.250 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    18 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    28

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 913700648666 en_TH pdf 395.8 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Additional data sheet
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-913700648666_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-913700648666_EU
เนื้อหาหลายรายการ