PhilipsToSignify

แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ไฟ Philips ย้ายบ้านใหม่แล้ว!

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟแบรนด์ Philips, บ้านใหม่ของแคตตาล็อกไฟ Philips พร้อมกับ Dynalite และแบรนด์ Signify อื่น ๆ คือ Signify.com

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 927 C5 G1

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 927 C5 G1

รหัสการสั่งซื้อ: 929003399980
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194822000

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    81 lm
  • Color Consistency Initial
    5
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    2700 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    83 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90

ดาวน์โหลด