Philips UniStreet gen2, Road & street light, 26.5 W, 3828 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66, STD
BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Universell för en diameter på 48–60 mm, justerbar, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, 3828 lm, 26.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Två 5-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED45 [LED Module 4500 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Signify Circle