Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 22.5 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, Säkerhetsklass II, IP66
BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 2992 lm, 22.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Två 5-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED35 [LED module 3500 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Signify Circle