PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips CoreLine Tempo Small gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

Produktbeskrivning

Floodlight, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt

Beställningsnummer: 912300060469
Hela beställningsnumret: 872016955682900

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED73 [LED module 7300 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar