Sverige - Svenska

Philips MASTER TL5 HO Secura

Splitterfritt lysrör

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

TL5 High Output Secura (rördiameter 16 mm) har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder, och känns lätt igen på en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och kan påverka produkt- och personsäkerhet, t ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan uppfyller normerna enligt HACCP samt kriterierna för HACCP-certifiering.

Fördelar

  • Särskild skyddsbeläggning runt lampan förhindrar att produkterna förorenas om lampan skulle gå sönder

  • Skyddsbeläggningen har hög temperaturtålighet och ingen försämring kan förväntas av temperatur- eller UV-påverkan inom den angivna lamplivslängden (50 % fel vid driftcykel på 3 timmar)

Egenskaper

  • Skyddsbeläggning runt lampan

  • Uppfyller alla standarder i IEC 61549 – Fragment Retention Lamp Standard

Användning

  • Används där förorening från trasiga ljuskällor måste förhindras, inom t ex livsmedelsindustri, leverantörer till livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvård, läkemedelshantering, renrum osv.
  • Passar i miljöer med ökad risk för trasiga ljuskällor, i t ex idrottshallar

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

  • I syfte att skydda beläggningen rekommenderar vi starkt att byta ut Secura-lampor innan eller vid den tidpunkt då den angivna lampans livslängd har uppnåtts (50 % fel vid driftcykel på 3 timmar).

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER TL5 HO Secura sv_SE pdf 362.5 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER TL5 HO Secura
Flera tillgångar