Sverige - Svenska

Philips TL-D Colored

Gul, röd, grön och blå lysrörsbelysning

Produkter

Produkt Jämför
18,0
25
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
18,0
700
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
18,0
1 800
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
18,0
400
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
36,0
55
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
36,0
1 580
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
36,0
4 300
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
36,0
960
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Information om produktfamilj

Beskrivning

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Fördelar

  • Välj mellan flera tilltalande färger

Egenskaper

  • De fluorescerande pulvren i röda och gula lampor blandas med ett pigment för att filtrera bort oönskade våglängder

  • Kan användas med traditionella eller elektroniska driftdon

Användning

  • För färgeffekter i scenbelysning, butiksfönster, festbelysning, barer, diskotek osv.

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar