Sverige - Svenska

Philips Elektroniska & Säkerhetständare

Produktbeskrivning

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

En serie elektroniska tändare av högsta kvalitet för lysrör med konventionella elektromagnetiska driftdon

Fördelar

  • Lägre total ägandekostnad: - Elektroniska tändare släcker lamporna vid livslängdens slut, vilket förhindrar irriterande flimmer, onödig energiförbrukning och eventuell brandrisk. - Jämn, flimmerfri och snabb tändning gör att lamporna håller längre. / Tändaren har längre livslängd än konventionella tändare.

  • Miljövänliga (produkterna är fria från bly och radioaktiva ämnen)

Egenskaper

  • Fullständig termisk övervakning som släcker defekta eller utbrända lampor

  • Tänder ögonblickligen utan flimmer (nom. 2,3 sekunder)

Användning

  • Tändare används i konventionella elektromagnetiska lysrörssystem med följande ljuskällor: TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S och PL-L.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Elektroniska & Säkerhetständare sv_SE pdf 711.6 kB

Bilder

Family-Photographs-Elektroniska & Säkerhetständare
Flera tillgångar