TUV Amalgam XPT-Maximal effektivitet, oberoende av temperatur
Philips TUV Amalgam XPT-system består av ett elektroniskt driftdon som använder en TUV Amalgam XPT-ljuskälla, monterad i en hylsa. De elektriska specifikationerna är skräddarsydda efter ljuskällan, vilket garanterar en optimerad prestanda för Philips TUV Amalgam XPT-system. Tack vare omfattande tester innan ett lampsystem släpps kan vi säkerställa maximal tillförlitlighet och lång livslängd. Signify erbjuder XPT-systemlösningen för TUV 130W XPT, TUV 180W XPT, TUV 200W XPT och TUV 325W XPT-ljuskällor. För andra typer av ljuskällor ger vi råd om rätt driftdon som finns tillgängliga på marknaden.
Effektiv UV-C-desinfektion under ljuskällans användbara livslängd
Extremt driftsäkert driftdon; med årligt bortfall på mindre än 1 %
Kortvågs UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UVC) för desinfektion
Speciellt amalgam används för högsta effektivitet över ett brett temperaturområde
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare. FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett-produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.