Philips TUV T8
TUV T8 - Garanterad livslängd som förenklar planerat underhåll i professionella användningsområden
Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV T8 F17 1SL/25927941904020 | 16,7 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 15W SLV/25928039004005 | 15,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 25W 1SL/25928039404005 | 25 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 30W 1SL/25-Latest928039504005 | 30 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 36W SLV/6928048604003 | 36 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 75W HO 1SL/6928049404003 | 75 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 55W HO 1SL/6928049504003 | 54 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Information om produktfamilj
Beskrivning
TUV T8-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med dubbel fattning som erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela livslängden, för maximal säkerhet vid desinfektion och hög systemeffektivitet. Dessutom har de en lång och pålitlig livslängd, vilket gör det möjligt att planera underhåll i förväg.
Fördelar
Säker och effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd
Underhåll kan planeras i förväg, vilket praktiskt taget eliminerar behovet av dyr ersättning av ljuskällor som slutat fungera för tidigt
Egenskaper
Avger kortvågig UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UV-C)
Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UV-C-strålningen
Användning
Varning och säkerhet
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.