Philips MSR Platinum (Touring/Stage)
MSR Platinum 35 - förbättrad scenbelysning
Information om produktfamilj
Beskrivning
Dagens scener kräver belysningslösningar som kan leverera hög ljusstyrka och stora strålkontraster för att undvika skuggbildningar. Det är också viktigt med mer kompakta armaturer och armaturdesign för att underlätta kreativa val och designflexibilitet. För att möta dessa behov har vi utvecklat ett mycket kraftfullt, lätt och kompakt system som ger den mest fantastiska ljusupplevelsen - MSR Platinum 35. Detta system är ett kraftfullt och innovativt verktyg för att skapa intensivt ljus och erbjuder samma goda ljuskvalitet som andra MSR-ljuskällor. Den exceptionellt korta ljusbågen skapar gnistrande klart ljus och den mycket kompakta designen gör ljuskällan lämplig för mindre scenarmaturer. MSR Platinum 35 ger belysningsdesigners större frihet för positionering av armaturer.
Fördelar
Hög strålintensitet
Frihet att skapa mindre och lättare armaturer
Egenskaper
Mycket kort ljusbåge
Kompakt system
Användning
Varning och säkerhet
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.