Philips MSR Gold™ FastFit
MSR Gold™ FastFit – enkelt lampbyte på bara ett par sekunder
Information om produktfamilj
Beskrivning
Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högintensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängde och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lamptekniker. Philips MSR Gold<sup>TM</sup> 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.
Fördelar
Lampan byts på några sekunder, kan ersätta halogenlampor
Hög intensitet i strålen
Egenskaper
Philips FastFit
Mycket kort ljusbåge
Användning
Varning och säkerhet
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.