Sverige - Svenska

Philips MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum - lyser upp din kreativitet

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

MSD- Platinum-ljuskällor öppnar upp nya nivåer av kreativ frihet inom underhållningsbelysning med kraftfullt, kompakt och intensivt ljus. Dess kompakta lättviktsdesign ger dig friheten att skapa mindre och lättare armaturer för användning överallt på scenen. Den korta ljusbågen, höga färgtemperaturen och innovativa reflektorn producerar en gnistrande stråle med hög ljusintensitet för enastående färgåtergivning. Ljuskällorna erbjuder även lång och pålitlig livslängd, högt ljusutbyte och kort ersättningstid för att ytterligare underlätta den intensiva kreativa upplevelsen.

Fördelar

  • Lång och pålitlig livslängd (2 000 timmar)

  • Hög strålintensitet

Egenskaper

  • Väldigt kort ljusbåge

  • Liten, kompakt design

Användning

  • Evenemang
  • Shower/Teater
  • Turné/scen

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MSD Platinum (Touring/Stage) sv_SE pdf 700.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MSD Platinum (Touring/Stage)
Flera tillgångar