Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plast, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003080202
Hela beställningsnumret: 871951435875100

Specifikationer

  • Sockel
    GU5.3
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003080202 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 163.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003080202 sv_SE pdf 824.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003080202_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003080202_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D IES 1.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB