Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003479002
Hela beställningsnumret: 871951442971000

Specifikationer

  • Sockel
    G53
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003479002 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 164.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003479002 sv_SE pdf 686.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003479002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003479002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D IES 6.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB