Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h, 57 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003043702
Hela beställningsnumret: 871951433401400

Specifikationer

  • Sockel
    G53
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003043702 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 173.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003043702 sv_SE pdf 686.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003043702_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003043702_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D IES 11.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB