Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
Produktbeskrivning
MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 h, 55 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Specifikationer
- Sockel G53
- Nominell livslängd 40 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde Narrow Cone
- Garantitid 5 år