Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003043002
Hela beställningsnumret: 871951433387100

Specifikationer

  • Sockel
    G53
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003043002 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003043002 sv_SE pdf 689.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003043002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003043002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D IES 11.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB