Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003042902
Hela beställningsnumret: 871951433385700

Specifikationer

  • Sockel
    G53
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003042902 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 173.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003042902 sv_SE pdf 683.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003042902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003042902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D IES 11.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB