Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001891602
Hela beställningsnumret: 871869681185600

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 357.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001891602 sv_SE pdf 636.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB