Philips CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plast
CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D
Produktbeskrivning
CorePro, LEDspot, R80, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 86.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- E27
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde
- Narrow Cone
- Garantitid
- 2 år