Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001891302
Hela beställningsnumret: 871869681179500

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001891302 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 371.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001891302 sv_SE pdf 282.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001891302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D ies 18.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB