Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001891102
Hela beställningsnumret: 871869681175700

Specifikationer

  • Sockel
    E14
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001891102 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 358.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001891102 sv_SE pdf 653.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929001891102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001891102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D ies 18.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB