Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 360 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 75 lm/W, EEL F, PF 0.65, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004221002
Hela beställningsnumret: 872016936969600

Specifikationer

  • Sockel
    GU10
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004221002 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 251.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004221002 sv_SE pdf 659.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 68.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929004221002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004221002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-3CCT-all-in--COMF-3273-Ref-929004221002 pdf 643.5 kB