Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Produktbeskrivning
CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 4000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel GU10
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde Sphere