Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002981202
Hela beställningsnumret: 871951430875600

Specifikationer

  • Sockel
    GU10
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002981250 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 264.9 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002981202 sv_SE pdf 880.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002981202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002981202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D IES 4.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB